Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-Surge Relief Solutions

Stoßentlastungssysteme

Produktbeschreibung

Verpackte und einfach zu integrierende Stoßentlastungssysteme bieten umfassenden Stoßspannungsschutz und Durchflussmessungen. Sie kombinieren praxiserprobte Technologien und ein tief greifendes Anwendungsfachwissen, um die Rohrleitungsintegrität und den HSE-Schutz sicherzustellen.

Nennweite
Bis zu 400 mm (16 in.)
Betriebsdruckbereich
Bis zu 600 ANSI
Prozesstemperatur
-50 °C bis +66 °C (-58 °F bis +150 °F)
Prozessmedien
Rohöl, LPG, veredelte Produkte, Petrochemikalien, Chemikalien
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Flüssigkeits-Pipelines, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Stickstoff-Regelsystem, Verkabelung, Messgeräte (optional)
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Stoßentlastungsventile für hohe Durchflüsse reduzieren die Gesamtgröße und das Gewicht des Systems.
  • Zuverlässige, praxiserprobte Regelventile ermöglichen eine sofortige Reaktion auf Rohrleitungs-Druckstöße, um Schäden und Abschaltungen zu vermeiden.
  • Intelligente Durchflussmessgeräte mit Echtzeit-Diagnosefunktionen bieten genaue, stabile Durchflussmessungen.
  • Einhaltung lokaler/weltweiter Vorschriften und Standards, einschließlich der Anforderungen von 49 CFR 195 für Schutzausrüstung.
  • Integration von Systemdatenmanagement mittels zentralisierten Leitsystem-Netzwerken sorgt für die volle Kontrolle über das Stoßentlastungsystem.
  • Lösungen aus einer Hand reduzieren die Komplexität und unklare Verantwortlichkeiten.
  • Zugang zu branchenführender technischer Kompetenz eliminiert Unsicherheiten.

Dokumentation und Zeichnungen