Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-3025

Fisher™ Feder-Membranstellantrieb 3025

Produktbeschreibung

Die Fisher-Membranstellantriebe 3025 bieten eine geringe bis mittlere Stellkraft für Fisher-Hubventile, einschließlich den easy-e™, HP, EH und 461 Ventilen. Der 3025 verfügt über lange Stellwege von bis zu 200 mm (8 in.) und beinhaltet Federn, um eine mechanische, ausfallsichere Betriebsart zu ermöglichen. Direkt oder umgekehrt wirkender Betrieb ist ebenso möglich.

Betätigung
Federrücklauf, linear
Zulassungen
DGRL, CUTR, ATEX
Steuerungsart
Auf/Zu, Drosselregelung, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsquelle
Pneumatisch
Prozesssteuerung
Auf/Zu, Drosselregelung, Positionierung
Ventiltyp
Eckventil, Durchgangsventil
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Abhängig von der Ausführung kann eine maximale Stellkraft von bis zu 76,3 kN (17 155 lbf) erzeugt werden.
  • Abhängig von der Antriebsgröße sind Stellwege bis zu 200 mm (8 in.) möglich.
  • Ein seitlich montiertes Handrad ist für die manuelle Handradsteuerung erhältlich.
  • Die ausfallsichere Betriebsart kann problemlos ohne den Bedarf für zusätzliche Teile vor Ort geändert werden.
  • Die robuste Ausführung bietet Stabilität und Korrosionsschutz.