Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Cavitrol III

Fisher™ Cavitrol™ III Innengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Cavitrol III Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von bis zu 207 bar (3000 psi) ausgelegt. Der Käfig in dieser Innengarnitur enthält eine Vielzahl von speziell geformten, radial ausgerichteten Löchern, durch die die Flüssigkeitsturbulenz verringert und der gesamte Druckabfall abgestuft wird. Dadurch werden die Auswirkungen der Kavitation kontrolliert oder sogar beseitigt.