Der Fisher DSA-Einspritzkühler verwendet Hochdruckdampf zur schnellen und vollständigen Zerstäubung von Einspritzwasser in Dampfleitungen mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten. Dieser Einspritzkühler wird an eine Rohrleitung der Nennweite DN 200 (NPS 8) oder größer angeflanscht. Der Einspritzkühler ist für Anwendungen bestimmt, bei denen ein breites Stellverhältnis erforderlich ist.