Direkt betätigte, federbelastete Druckminderer des Typs HSR gewähren die Regelung in privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen für natürliche, erzeugte oder verflüssigte Gase. Eine interne Entlastung über die Membran hilft, den Überdruck zu minimieren. Jeglicher Ausgangsdruck über dem Auslösepunkt der fest eingestellten Entlastungsventilfeder bewegt die Membran vom Entlastungsventilsitz weg, wodurch überschüssiger Druck abgeblasen werden kann.
Die Regler erfüllen ANSI B109.4/CGA 6.18.