Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-HVP

Fisher™ HVP-Durchflussregelung von Polymermedien

Produktbeschreibung

Das Regelventil der Fisher Serie aus hochviskosem Polymer (HVP) findet in der Polymerindustrie eine breite Anwendung. Für gewöhnlich erfordern diese Prozesse, dass die Ventile unter hohen Temperaturen arbeiten und diese hohen Temperaturen aufrechterhalten, damit ein ungehinderter Fluss der Polymerflüssigkeiten gewährleistet ist. Das HVP-Ventil bietet integrale Ventilkörperdurchgänge, durch die eine Wärmeträgerflüssigkeit gepumpt wird, damit das Ventil und die Prozessflüssigkeit den erwärmten Zustand beibehalten. Um Ihren Prozess- und Rohrleitungsanforderungen zu entsprechen, werden geschmiedete sowie fabrizierte Ventilkörpervarianten hergestellt. Standardmäßige Ventilkörper und Innengarniturausführungen können exakt an spezielle Anforderungen angepasst werden

Zulassungen
PED, CRN
Entscheidender Betrieb
Hochviskose Flüssigkeiten
Durchfluss-Charakteristika
Spezielle Charakterisierung
Material
304 und 316SST
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, SWE
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1 bis 10
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Interne Kanäle mit Oberflächenfinish von 0,1 bis 0,4 Mikrometer (4 bis 16 Mikrozoll) RMS gewährleisten den ungehinderten Durchfluss des Mediums.
  • Der strömungsgünstige Durchflussweg verhindert eine Stagnation des Durchflusses und eine Verschlechterung der Polymerqualität.
  • Faltenbalgabdichtung ist erhältlich.
  • Alle Regelventile der Serie HVP können für Vakuumanwendungen ausgelegt werden.
  • Die integrale Ummantelung des Ventilgehäuses bietet effiziente Wärmeübertragung und stabilisierten Durchfluss.