Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Inline Diffusers

Fisher™ Inlinediffusoren

Produktbeschreibung

Ein Komplettsortiment an Fisher Diffusoren bieten überall dort eine optimale Geräuschdämmung, wo Ventile zu einer wesentlichen Geräuschkulisse beitragen. Nach der Montage wird der gesamte Druckabfall des Systems auf das Ventil und den Diffusor verteilt. Dadurch kann das Ventil bei geringerem Druck arbeiten und mindert so das am Regelventil erzeugte Rauschen. Folgende Modelle sind erhältlich: der 6010 mit integriertem Auslasskopf, der 6011 Rohrtyp und die Whisper Disk

Entscheidender Betrieb
Lärmbekämpfung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Prozessanschluss Typ
  • 6010: Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, Schweißmuffe
  • 6011: Scheibe, Flanschausführung
  • Whisper Disk: Erhöhte Oberfläche, RTJ (Ring Type Joint), Flanschausführung
Ventilgröße
  • 6010: NPS 1 bis NPS 26, bis zu NPS 72
  • 6011: NPS 2 bis NPS 48
  • Whisper Disk: NPS 2 bis NPS 36
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Diffusorkonzept ist in mehreren einzigartigen Ausführungen erhältlich, die optimale Lösungen für verschiedenste Anwendungen bieten. Der Diffusor muss nicht unmittelbar im Anschluss an das Regelventil installiert werden.
  • Mit einer richtig ausgewählten Kombination von Diffusor und Ventil kann eine Geräuschminderung von bis zu 40 dB A erzielt werden.
  • Eine Diffusor/Ventil-Kombination verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale der Druck-/Durchflussregelung wie ein standardmäßiges Regelventil. Dazu kommt, dass die Erzeugung von potenziell schädlichen Geräuschen und Vibrationen reduziert wird.
  • Alle Fisher Diffusoren, sowohl Inline- als auch Ausblasausführungen, sind robust konstruierte, statische Geräte, die nach der Installation keine Wartung erfordern. Die Kombination dieser Leistungsmerkmale bietet eine erhöhte Geräuschminderung bei minimalen Kapitalkosten.