Ein Komplettsortiment an Fisher Diffusoren bieten überall dort eine optimale Geräuschdämmung, wo Ventile zu einer wesentlichen Geräuschkulisse beitragen. Nach der Montage wird der gesamte Druckabfall des Systems auf das Ventil und den Diffusor verteilt. Dadurch kann das Ventil bei geringerem Druck arbeiten und mindert so das am Regelventil erzeugte Rauschen. Folgende Modelle sind erhältlich: der 6010 mit integriertem Auslasskopf, der 6011 Rohrtyp und die Whisper Disk