Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-OSE

Fisher™ Sicherheitsabsperrventil Typ OSE

Produktbeschreibung

Die Sicherheitsabsperrventile Typ OSE werden für die schnelle Absperrung der Gasversorgung bei Über- oder Unterdruck eingesetzt. Ideal für Gasanwendungen, bei denen ein dichter Abschluss, eine hohe Genauigkeit, ein schnelles Ansprechverhalten sowie eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erforderlich sind. Die Top-Entry-Bauform erleichtert die Wartung im eingebauten Zustand und verringert den Zeit- und Personalaufwand.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Klicken Sie hier