Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R721 R Process Refractometer

PIOX R721 R500 MCS4 Refraktometer

Produktbeschreibung

Das Flexim PIOX R721 R ist die Produktvariante für die chemische Industrie. Das Gerät wird in Edelstahl gefertigt, alle mediumberührten Bestandsteile sind aus Stahl 316 Ti/1.4571. Für den Umgang mit stark korrosiven Medien wie Salzsäure, starker Schwefelsäure oder Flusssäure ist das PIOX R Inline-Refraktometer zudem auch aus kohlefaserverstärktem PTFE erhältlich. So ermöglicht es eine beispiellose Korrosionsbeständigkeit, Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen. Auch in IECEX und ATEX Zone 0/1 erhältlich.“

Anzeigevariablen
Brechungsindex, Flüssigkeitstemperatur, Konzentration g/l, Masse und Vol. %, Dichte und Dichte bei Standardtemperatur, Skalenwerte z. B. °Brix und °API, zusätzliche Messgrößen programmierbar
Messbereich
nD: 1,3 bis 1,7, °Brix: 0 bis 100
Genauigkeit
nD: 0,0002 (entspricht: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Reproduzierbarkeit
nD: 0,00002 (entspricht: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnosefunktionen
Signalamplitude
Sensorfeuchtigkeit
Sensortemperatur
Prozesstemperatur
-20 °C bis (+ 130 °C) + 150 °C
Max. Betriebsdruck
PN16,
auf Anfrage PN40
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316Ti (1.4571) oder
PTFE, kohlefaserverstärktes Massenmaterial
Explosionsschutz
Sensor: IP67, FM Class I Div. 1
Messumformer: IP65, FM Class I Div. 2

Merkmale

  • Hochpräzise Konzentrationsmessung
  • Kein Mindestdurchfluss erforderlich
  • Einzigartiges Durchlichtrefraktometer für die Prozessanalyse
  • Genaue Messwertbildung auch ohne Mindestanströmung, Optik unempfindlich gegen Belagsbildung, Saphiroptik mit hoher chemische und mechanischer Beständigkeit
  • Driftfrei durch Differenzmessung

Dokumentation und Zeichnungen