Ultraschall-Wärmemengenzähler mit Clamp-On-Technik
Ein Ultraschall-Wärmemengenzähler misst mit Hilfe von Schallwellen den Wärmestrom in industriellen Anlagen und nutzt Temperatursensoren zur Energiemessung. Die eingriffsfreien Flexim Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Wärmemengen sind fortschrittliche Instrumente zur präzisen und unterbrechungsfreien Messung der Wärmeenergie und -übertragung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Die Anpassungsfähigkeit der Ultraschall-Wärmemengenzähler mit Clamp-on-Technik stellt sicher, dass sie unterschiedlichen Branchenanforderungen gerecht werden, wodurch Energieeffizienz und Kosteneinsparungen verbessert werden können.