Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve manual actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Manual Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Merkmale

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe
  • Die einteilige Klappenwelle in schlanker Bauform ermöglicht eine strömungsgünstige Konstruktion und somit hohe Durchflusswerte, niedrigen Druckabfall und optimale Regeleigenschaften.
  • Die gerundete und polierte Klappenblatt-Dichtleiste bietet eine volle konzentrische Abdichtung, eine Reduzierung der Drehmomente, eine erhöhte Standzeit und einen dichten Abschluss.
  • Das weichdichtende Klappenblatt mit drei Funktionen isoliert Gehäuse und Klappenwelle vom Medium, sorgt für einen tropfdichten Abschluss des Mediums bei vollem Nenndruck und bietet eine sichere Abdichtung der Flansche, sodass keine zusätzlichen Flanschdichtungen erforderlich sind.
  • Die robuste und korrosionsbeständige obere Lagerschale minimiert die Reibung, nimmt die vom Antrieb ausgehenden Kräfte auf und verlängert die Lebensdauer der Armatur.
  • Die bidirektionalen, selbstjustierenden Wellendichtungen mit Doppel-V-Profil verhindern das Eindringen von Fremdstoffen in die Absperrklappe.
  • Das geteilte Gehäuse ermöglicht den einfachen Austausch von Sitzring und Klappenblatt/-welle vor Ort und die direkte Montage von Keystone-Antrieben ohne zusätzliche Kupplungen und Montagekonsolen.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spezifikationen

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe
Werkstoff
Edelstahl 316, Buna-N, Gusseisen, Sphäroguss, Duplex, EDPM-Kautschuk, Hastelloy, Monel, Super Duplex, Teflon, Titan
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Absperrklasse
Leckagefrei
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Ventiltyp
Absperrklappe
Ventilgröße
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 in., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Ventilgrößenstandard
NPS
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Spezialgase, Flüssigkeiten, Luft, Edelgas, Wasser
Spindel
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe
Emerson Manual Actuator