Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
KTM Series EB1 OM-2 Split Body Floating Ball Valve
KTM Series EB1 OM-2 Split Body Floating Ball Valve
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Versatile KTM Series EB1 is a high performance, next generation ball valve with bidirectional soft-seats, LOW-E fugitive emission certification, high pressure & temperature options and competitive design with cavity relieving seats.
Superior valve design at a competitive price - The valve provides bidirectional shut-off for soft seat valves and diverse seat types, suitable for various applications.
The valve has been independently tested and proven to minimize emissions, contributing to a cleaner environment and compliance with regulations.
The valve has undergone fire testing and meets the requirements of two international standards, ensuring its safety and reliability in extreme conditions, such as those encountered in the oil and gas industry.
Bidirectional shut-off.
Valve fugitive emissions capability third party certified to ISO 15848-1.
Machined ISO actuator mounting pad.
Pure white E-seat (PTFE/PFA copolymer) seal relieves concern over product contamination.
Positive alignment of split body.
Fire test certified to API 607 5th edition and ISO 10497.
PTFE bearing and packing rings reduce wear.
Lower operating torque for ease of operation and reduced actuator cost.