Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Kunkle Valve-P-P000949

Kunkle Modelle 91/218/228 Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Sicherheitsventile für Flüssigkeiten aus Gusseisen mit Messing-Innengarnitur – einschließlich Modellen, die für Installationen von Feuerlöschpumpen UL- und FM-zugelassen sind.

Merkmale

  • Mit verschraubtem Oberteil für einfache Prüfung und Wartung ohne Ausbau aus der Rohrleitung.
  • Gehäuse und Oberteil aus hochwertigem Gusseisen.
  • Einsatz und Dichtkegel aus Bronze oder Edelstahl und mit Läppung für optimale Leistungsmerkmale erhältlich.
  • Stahlfedern mit korrosionsbeständiger Beschichtung.
  • Dichtkegel mit hohem Hub und Flügelblattführung für hohe Entlüftungskapazität.
  • Gelenk zwischen Dichtkegel und Feder korrigiert Ausrichtungsfehler und kompensiert Durchbiegungen der Feder.
  • Eintritts- und Austritts-Flanschanschlüsse standardmäßig gemäß ANSI B16.1 250# bzw. 125#.
  • Gehäuse und Oberteil innen optional mit Epoxidbeschichtung für korrosive Umgebungen (bis 52 °C (125 °F)).

Dokumentation und Zeichnungen