Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Kunkle Valve-P-P000961

Kunkle Serie 900 Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Die Sicherheitsventile aus Bronze, Stahl und Edelstahl für den Einsatz mit Luft, Gas, Dampf, Flüssigkeit und Vakuum entsprechen dem ASME-Abschnitt VIII, „UV“; Abschnitt I, „V“. Sie sind National Board-zertifiziert und gemäß EU-Druckgeräterichtlinie für nicht explosives Gas zertifiziert

Merkmale

  • Robuste Gusseisengehäuse.
  • Optisch flach geläppte Sitze.
  • Mit flexiblen Weichsitzen für absolute Dichtigkeit erhältlich.
  • Standardmäßige Edelstahlfeder für Temperaturen von bis zu 288 °C (550 °F). Optional legierte Feder für bis zu 427 °C (800 °F).
  • Gewindekappe als Standardausführung (dichtet bei Gegendruck). 3,4 barg (50 psig) maximaler Gegendruck.1
  • Ventildüse mit Sechskantschraube für einfache Installation.
  • Stellring für einfache Einstellung.
  • Dichtkegel mit Gelenk für hervorragende Sitzausrichtung.
  • Reibungssenkendes Verhältnis von Düse zu Führung.
  • Düse vollständig auf optimalen Durchfluss ausgerichtet.
  • Seitlicher Gewindeaustritt für Ablass von flüchtigen Emissionen über Rohrverbindungen.
  • Jedes Ventil wird auf Druckeinstellung und Dichtigkeit getestet und geprüft.

Dokumentation und Zeichnungen