Micro Motion ELITE Coriolis-Messgerät bestehend aus CMF400P Sensor und 2500 Messumwerter
Micro Motion ELITE Coriolis-Messgerät bestehend aus CMF400P Sensor und 2500 Messumwerter
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten
Ausgangsvariablen
Masse- und Volumendurchfluss
Netto-Produktgehalt/Durchfluss
Temperatur
Dichte
Konzentration
Digitalanzeige
Keine
Energiesektor
Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
6,3 W
Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale
Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Montage auf 35 mm-Schiene
Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten
Kontinuierliche Prozessregelung
Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche
Merkmale
Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
Erhältlich mit Berstscheibe oder Spülanschlussgehäuse
Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren
Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten
Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm-DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 0,03 ft³ Freiraum im Gegensatz zu 1,0 ft³ für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
Dokumentation und Zeichnungen
Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten