Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Neotecha-P-P000261

Neotecha Modell NeoSeal Beschichtete Absperrklappen

Produktbeschreibung

Eine Lösung mit PTFE-Beschichtung gemäß ISO 5752/5 kurz (EN 558-1/T5) mit verschiedenen korrosionsbeständigen Klappenscheibenwerkstoffen.

Merkmale

  • Die oberen und unteren Tellerfedern übertragen den Druck auf die beiden Dichtflächen der Spindel. Das Ergebnis ist eine hervorragende Spindelabdichtung gemäß TA-Luft/VDI 2440.
  • Die Elastomer-Stützteller hinter dem Ringbalg bewirken eine dichte Passung um die Klappe und damit einen blasendichten Abschluss.
  • Der Ringbalg ergibt eine breite Dichtfläche.
  • Eine einteilige, dünne Klappenscheibe, beschichtet mit profiliertem PFA (3 mm), sorgt für hohe Kv-Werte.
  • Ringbalg und Klappe kommen als einzige Teile der Armatur mit dem Medium in Berührung.
  • Die Primärdichtung der Klappenwelle erfolgt durch vorgespannten Kontakt zwischen Klappe und Sitzring.
  • Sekundärdichtung der Klappenwelle durch übergroßen Wellendurchmesser im Vergleich zum Wellenloch im Ringbalg.
  • Ringbalg und Klappe werden unter Beachtung enger Toleranzen geformt und bearbeitet und bieten:
    • geringes Drehmoment
    • geringere Belastung und Verformung beim Öffnen und Schließen
  • Unterdrucktests mit Helium und Drücken von weniger als 20 Pa absolut (0,2 mbarA).
  • Optionale TFM-Auskleidung für extrem anspruchsvolle Anwendungen erhältlich.
  • Integrierte Zentrierbohrungen am Gehäuse ermöglichen eine perfekte Zentrierung der Armatur.
  • Abmessungen von Kopfflansch und Spindel gemäß ISO 5211.
Zertifizierungen
DGRL, Flüchtige Emissionen, CUTR, CRN, CE
Rohranschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Sphäroguss
Betriebstemperatur
Weniger als 200 °C
Druckstufe
PN
Sitz-/Dichtungstyp
Beschichtet
Nennweitenstandard
DN
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase

Dokumentation und Zeichnungen