Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Neotecha-P-P000264

Neotecha Modell PV Probenahme-Vorrichtung für Reaktoren

Produktbeschreibung

Ein sicheres und zuverlässiges Gerät zur Probenahme, das die Anforderungen der chemischen und pharmazeutischen Industrie erfüllt.

Merkmale

  • Entnimmt unter Prozessbedingungen eine repräsentative Probe aus einem Reaktor, ohne den Prozess zu stoppen oder den Reaktor zu öffnen.
  • Sichere und einfache Bedienung.
  • Die Probe wird drucklos übermittelt.
  • Verschiedene Probenahme-Volumen sind erhältlich.
  • Alle medienberührten Teile bestehen aus PTFE, PFA, Perfluor oder Glas
  • Direktmontage aller Zusatzventile über integrierten Mini-Montageflansch.
  • Für eine pH-Messung kann der obere Flansch der PV-Einheit mit dem nötigen Anschluss ausgestattet werden.
  • Einheit kann an Pumpe mit kontinuierlichem Umlauf angeschlossen werden.
  • Einheit kann in Vakuum-, Stickstoff- und Spül-Speiseleitungen integriert werden.
  • Flüssigkeit kann über die PV-Einheit zum Reaktor hinzugefügt werden.
  • Probemedium kann in den Reaktor zurückgeführt werden.
  • Keine Verunreinigung der Atmosphäre. In der Flasche verdrängte Luft wird in das Schauglas geführt.
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Werkstoff
Teflon, Edelstahl 316L
Betriebstemperatur
Weniger als 200 °C
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
150 RF, PN 16
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Instrumentierungsventil
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase

Dokumentation und Zeichnungen