Clamp-on Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Dampf
Bei den eingriffsfreien Flexim Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Dampf handelt es sich um hochmoderne Geräte zur präzisen und unterbrechungsfreien Messung des Dampfdurchflusses in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Eines der herausragenden Merkmale dieser Clamp-on-Durchflussmessgeräte für Dampf ist ihre außergewöhnliche Genauigkeit. Sie führen präzise Messungen des Dampfdurchflusses selbst unter schwierigen Bedingungen wie unterschiedlichen Dampfqualitäten, schwankenden Temperaturen und Druckveränderungen durch.
Bei Einsatz eines Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräts für Dampf muss zudem der Durchfluss innerhalb der Rohrleitung nicht unterbrochen werden. Sie können, anders als bei anderen Arten von Messgeräten, die in den Prozessstrom eingeführt werden müssen, an der Außenseite der Rohrleitung angebracht werden. So kann die Produktion ohne das Risiko von Verunreinigungen oder Schäden am Instrument unterbrechungsfrei fortgesetzt werden. Durchsuchen Sie die Produktlisten auf dieser Seite oder nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer Experten auf, wenn Sie mehr über unser Angebot an Dampfdurchflussmessgeräten erfahren möchten.