Die Plantweb Insight-Inline-Anwendung für Korrosion wurde für die kontinuierliche Analyse und für Korrosionsüberwachungstrends von installierten Wireless-Korrosionssensoren entwickelt. Die Anwendung bietet einen Einblick in den Gerätezustand und gibt bei definierten Schwellenwerten Warnmeldungen für schwere Ätzwirkung, Nutzungsdauer der Sonde, niedrigen Batteriestand und mehr aus. Eine intuitive Heatmap (Übersicht) mit aussagekräftigen Informationen zur ätzenden Wirkung von Flüssigkeiten, basierend auf dem NACE-Standard.