Die Plantweb Insight-Anwendung für Kondensatableiter ist eine industrielle Analyselösung für Daten, die durch Wireless-Sensoren und bestehende Infrastruktur erfasst wurden. Die Anwendung nutzt Anlagenmodelle und Analysen, die auf maschinellem Lernen basieren, und lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren. Sie bietet eine kontinuierliche Statusüberwachung des Kondensatableiters, einschließlich Fehlermodi und Analysen von wirtschaftlichen und umweltrelevanten Auswirkungen, um die Prioritätensetzung bei der Wartung und die Energieeffizienz zu verbessern.