Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter

Produktbeschreibung

Dank seiner kompakten Größe und seiner robusten Konstruktion ist der Rosemount 2090P Druckmessumformer für Papier- und Zellstoffanwendungen ideal für die Zellstoff- und Papierindustrie. Dieser leichte Messumformer ist mit einem 1-Zoll-Anschluss ohne Membranvorbau ausgestattet, der mit einem PMC-Prozessanschluss oder 1,5-Zoll-Gewindeanschluss kompatibel ist. Dieser Messumformer kann auf Bereiche von 0 bis 0,1 bar (1,5 psi) und 0 bis 20,7 bar (300 psi) kalibriert werden, um zuverlässige Messmöglichkeiten zu erreichen.

Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 20:1
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®
Messbereich
Bis zu 20,7 bar (300 psig) Überdruck, bis zu 20,7 bar (300 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen

Merkmale

  • 1-Zoll-Anschluss ohne Membranvorbau, kompatibel mit einem PMC-Prozessanschluss oder 1,5-Zoll-Gewindeanschluss.
  • Einstellmöglichkeit zwischen 0 bis 0,1 bar (1,5 psi) und 0 bis 20,7 bar (300 psi) erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation
  • Voll konfigurierbares LCD-Display zur Anzeige von Prozessvariable, Messbereich in % und Diagnosemeldungen.
  • Communicates via 4-20 mA HART® protocol for streamlined host integration

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 13 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: