Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-3051S Wireless DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Wireless Differenzdruck-Durchflussmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S Wireless Differenzdruck-Durchflussmessumformer kombiniert einzigartige, skalierbare Technologien und hochmoderne Wirkdruckgeber für Durchfluss mit der Sicherheit und Datenzuverlässigkeit eines WirelessHART® Netzwerks. Als branchenführende Lösung kann dieser Differenzdruck-Durchflussmessumformer nahtlos mit einer Vielzahl von Wirkdruckgebern integriert werden, die am Gerät vormontiert geliefert werden können. Da es sich um einen Wireless-Messumformer handelt, ist die Installation unkompliziert und bietet eine dauerhafte Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 % ohne Verkabelungskosten.

Garantie
Bis 15 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Messbereich
Bis zu 137,89 bar (2 000 psi) Differenzdruck
Ausgang
Differenzdruck, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Grundlegende Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Wirkdruckgeber können am Messumformer vormontiert bestellt werden, um eine optimierte, einbaufertige Lösung für Differenzdruck-Durchflussmessungen bereitzustellen.
  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule™ Plattform aus Edelstahl bietet 15 Jahre Stabilität und 15-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen.
  • Leistungsklassen „Ultra“ und „Ultra for Flow“ ermöglichen eine Genauigkeit von bis zu 0,025 % der Messspanne.
  • 200:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 80 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: