Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-3051S Pressure Transmitter 9195 Wedge Meter 305

Rosemount™ 3051S Pressure Transmitter, 9195 Wedge Meter and 305 manifold

Spezifikationen

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Druckmessumformer
Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION Feldbus
Messbereich
Bis 137,89 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 137,89 bar (2 000 psig) Überdruck, bis 275,79 bar (4 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Long range (225 m), extended range (800 m), remote (225 m) and high-gain remote (1 km)
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
Nennweite
50–200 mm (2 bis 8 Zoll)
Genauigkeit
Kalibriert: 1,0 %; Standard 3 %
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Prozessanschluss
150# – 600# RF ASME B16.5, aufsteckbar oder mit Schweißanschluss
PN16 – PN100 EN-1092-1 RF, aufsteckbar oder mit Schweißanschluss
Messumformeranschluss
1/2 Zoll NPT, Direkt- und externe Montage mit Schläuchen
Kompaktdruckmittler in Sattelausführung
2 Zoll NPS/DN50-Flanschdruckmittler
Medium
Flüssigkeiten, Schlämme, hochviskose Flüssigkeiten, abrasive Medien, Hochtemperaturflüssigkeiten
Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 400
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/4"-18 NPT Innengewinde, 1/2"-14 NPT Innengewinde, Flanschadapter für 1/2"-14 NPT Innengewinde, Flanschadapter für 12 mm Klemmring
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer, 90° zum Messumformer
Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen

Merkmale

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Druckmessumformer
  • Patentierte Rosemount Coplanar-Technologie bietet optimierte Leistungsmerkmale mit einer Lösung für Druck, Differenzdruck-Durchfluss und Differenzdruck-Füllstand.
  • Branchenführende, skalierbare Architektur verbessert die Leistungsmerkmale, Funktionalität und Prozessanschlüsse.
  • Der Messumformer wird vollständig montiert und auf Leckagen geprüft geliefert, um die Installation und Wartung zu vereinfachen.
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule Plattform aus Edelstahl korrigiert Einflüsse von Überdruck und statischem Druck, um eine Genauigkeit von 0,025 % zu gewährleisten.
  • Leistungsklassen „Ultra“ und „Ultra for Flow“ bieten eine Stabilität von 15 Jahren sowie 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung.
  • 200:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Nahtlose Integration mit 4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus-Protokollen erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen bzgl. der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.
  • Fernanzeige und Schnittstelle bietet einfachen Zugriff auf Prozess- und Geräteinformationen
  • Remote display and interface offers easy access to process and device information
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
  • Das keilförmige Primärelement ist dafür ausgelegt, schwierige Anwendungen zu messen, einschließlich schmutziger, hoch viskoser oder abrasiver Flüssigkeiten, die andere Primärelemente verstopfen oder erodieren können.
  • Das dreieckige Design ist stabil und verschleißfest und weist keine kritischen scharfen Kanten auf, die mit der Zeit verschleißen würden.
  • Das voll integrierte und optimierte Design ermöglicht eine einfachere Installation und Kompatibilität mit dem Prozess.
  • Druckmittler-Pakete ermöglichen die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen durch die Druckmittlerkonstruktionen.
  • Druckmittleranschlüsse in Sattelausführung reduzieren das Gewicht des Messgeräts um 50 % und sind so konzipiert, dass die Rohrabstandhalter reduziert werden, was Verstopfungs- und Reinigungsprobleme vermeidet.
  • Das geflanschte Modell bietet einen 2-Zoll-NPS/DN50-Anschluss, eine traditionelle Bauart, die verwendet wird, wenn Spülringe und Ventilbaugruppen erforderlich sind.
  • Das Modell mit Gewinde verwendet einen 1/2-Zoll-NPT-Anschluss mit Schlauch, ideal für Anwendungen, bei denen Verstopfungen weniger ein Problem darstellen als Erosion und Verschleiß.
Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock
  • Direktmontage an Rosemount Messumformer mit Coplanar-Flansch macht zusätzlichen Flansch überflüssig.
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination.
  • Ventilblock in leichter Ausführung kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen für Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Druckmessumformer
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock