Rosemount™ 2051G Inline-Druckmessumformer und 1299 Druckmittler
Rosemount™ 2051G Inline-Druckmessumformer und 1299 Druckmittler
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Geflanscht: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygienisch
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Merkmale
Rosemount™ 1299 – Druckmittlersystem
Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen
Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können den Einfluss der Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Installationen um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.