Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer, Messumformer 3144S und Schutzrohr 114P
Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer, Messumformer 3144S und Schutzrohr 114P
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Für Drahtwicklungselement: max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um 0,05 °C (0,020 °F) nach Vibration von 1 g zwischen 20 und 500 Hz und einer Dauer von 150 Stunden gemäß IEC 60751:2008
Es werden max. 10,8 Sekunden benötigt, um 50 % des Sensorwertes zu erreichen, wenn die Prüfung in fließendem Wasser gemäß IEC 60751:2008 durchgeführt wird
Stabilität
Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,15 °C (0,059 °F) nach 1 000 Stunden bei festgelegter Höchsttemperatur, wenn die Messung nach den in IEC 60751:2008 definierten Methoden erfolgte
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
IEC 751 Class A oder B, Einpunktkalibrierung, Kalibrierdatenblatt oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van Dusen-Konstanten
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART®-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Große grafische Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Schnellzugriffstasten, mehreren Zeilen und Prozentbereichsdiagramm
Genauigkeit
Referenzgenauigkeit ±0,05 °C
Stabilität
±0,25 °C für 20 Jahre (Ultra Performance) oder 10 Jahre (Classic Performance)
Diagnose
Basisdiagnose, Integrität des Messkreises, RTD Measurement Protection, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, konfigurierbare Prozesswarnungen
SIL 2-Zertifizierung und SIL3-fähig gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe Kurzanleitung bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen
Pt100-Widerstandsthermometer sind als Einzel- oder Doppelelement sowie in Dünnschicht- und Drahtwicklungs-Ausführung erhältlich, um zahlreichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Die Dünnschicht-Ausführung ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit starken Vibrationen geeignet.
Die Ausführung mit Drahtwicklung ist für Anwendungen geeignet, die hohe Messgenauigkeit und den Einsatz von Doppelelementen erfordern und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Großer Temperaturbereich von –196 to 600 °C (–321 bis 1112 °F) erhöht die Anwendungsflexibilität
Callendar-Van Dusen-Konstanten ermöglichen die Anpassung von Messumformer und Sensor und bieten die größtmögliche Genauigkeit
Optionale Genauigkeit der Class A sorgt dafür, dass Temperaturmesspunkte an kritischen Stellen den Toleranz- und Genauigkeitsspezifikationen entsprechen
Anpassungsfähige Ausführung mit verschiedenen Optionen für Gehäuse und Anschlusskopf erfüllt diverse Anwendungsanforderungen
Federbelastete und kompakte federbelastete Montagearten erhöhen die Anpassungsfähigkeit
Nordamerikanische Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Branchenführende Genauigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für beste Leistungsmerkmale in wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen
Langzeitstabilität von 20 Jahren erweitert die Kalibrierintervalle, um Servicearbeiten vor Ort zu reduzieren
20-jährige beschränkte Garantie bietet Sicherheit und Gewissheit beim Kauf eines Rosemount-Produkts
ReadyConnect-Technologie™ enthält eine Plug-and-Play-Sensorkonfiguration, mit der Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden können
Rosemount X-well Technologie misst Temperaturen bis 650 °C (1202 °F) ohne Prozessanschluss und bietet so geringere Entwicklungs-, Installations- und Wartungskosten.
RTD Measurement Protection wandelt Ihre Konfiguration von einer 4-Leiter- in eine 3-Leiter-Konfiguration um, wenn ein Draht gebrochen oder beschädigt ist, und hilft so, Messverluste und Ausfallzeiten zu vermeiden
Bluetooth®-Konnektivität erleichtert Ihnen die Arbeit, macht sie sicherer und effizienter, indem sie die Bedienungsrundgänge vereinfacht, eine einheitliche Benutzererfahrung auf allen Emerson-Geräten gewährleistet und die Notwendigkeit einer Heißarbeitsgenehmigung überflüssig macht
Die Messkreisintegritätsdiagnose überwacht kontinuierlich den Zustand des gesamten elektrischen Messkreises, um potenzielle Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten
Hot Backup™-Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren sorgen für eine hohe Integrität der Messungen
Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können
Geführte Abnahmeprüfungen bieten ein einfaches, schrittweises Verfahren, mit dem Sie sicherstellen können, dass Sie sicher und ordnungsgemäß arbeiten
Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
Rosemount™ 114P Schutzrohr
Montageausführungen mit Gewinde und Flansch, mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
Erhältlich in doppelt bewertetem Edelstahl 316/316L und Edelstahl 316Ti
Die Schutzrohroptionen umfassen Zertifikate für Materialkonformität und Rückverfolgbarkeit nach EN 10204 Typ 3.1
Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich Prüfung des externen und internen Drucks und Farbeindringprüfung