Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-214C RTD Temperature Sensor and 114P Protection Tube

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer und 114P Schutzrohr

Spezifikationen

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor
Temperaturbereich
Für Drahtwicklungselement: max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um 0,05 °C (0,020 °F) nach Vibration von 1 g zwischen 20 und 500 Hz und einer Dauer von 150 Stunden gemäß IEC 60751:2008
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt von 0,2 mm² (24 AWG), FEP-Isolierung, Farbcodierung gemäß IEC 60751
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Es werden max. 10,8 Sekunden benötigt, um 50 % des Sensorwertes zu erreichen, wenn die Prüfung in fließendem Wasser gemäß IEC 60751:2008 durchgeführt wird
Stabilität
Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,15 °C (0,059 °F) nach 1 000 Stunden bei festgelegter Höchsttemperatur, wenn die Messung nach den in IEC 60751:2008 definierten Methoden erfolgte
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
IEC 751 Class A oder B, Einpunktkalibrierung, Kalibrierdatenblatt oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van Dusen-Konstanten
Rosemount™ 114P Schutzrohr
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat
Produktprüfungen
Externe Druckprüfung, interne Druckprüfung, Farbeindringprüfung (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste)

Merkmale

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor
  • Pt100-Widerstandsthermometer sind als Einzel- oder Doppelelement sowie in Dünnschicht- und Drahtwicklungs-Ausführung erhältlich, um zahlreichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Die Dünnschicht-Ausführung ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit starken Vibrationen geeignet.
  • Die Ausführung mit Drahtwicklung ist für Anwendungen geeignet, die hohe Messgenauigkeit und den Einsatz von Doppelelementen erfordern und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  • Großer Temperaturbereich von –196 to 600 °C (–321 bis 1112 °F) erhöht die Anwendungsflexibilität
  • Callendar-Van Dusen-Konstanten ermöglichen die Anpassung von Messumformer und Sensor und bieten die größtmögliche Genauigkeit
  • Optionale Genauigkeit der Class A sorgt dafür, dass Temperaturmesspunkte an kritischen Stellen den Toleranz- und Genauigkeitsspezifikationen entsprechen
  • Anpassungsfähige Ausführung mit verschiedenen Optionen für Gehäuse und Anschlusskopf erfüllt diverse Anwendungsanforderungen
  • Federbelastete und kompakte federbelastete Montagearten erhöhen die Anpassungsfähigkeit
  • Nordamerikanische Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen
Rosemount™ 114P Schutzrohr
  • Montageausführungen mit Gewinde und Flansch, mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
  • Erhältlich in doppelt bewertetem Edelstahl 316/316L und Edelstahl 316Ti
  • Die Schutzrohroptionen umfassen Zertifikate für Materialkonformität und Rückverfolgbarkeit nach EN 10204 Typ 3.1
  • Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich Prüfung des externen und internen Drucks und Farbeindringprüfung

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor
Rosemount™ 114P Schutzrohr