Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408H Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer bietet präzise kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radar wurde speziell für hygienische Anforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Aufgrund vorhandener Zertifikate für Hygieneanwendungen (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.) besitzt der Messumformer ein kompaktes und poliertes Edelstahlgehäuse sowie die Fähigkeit, CIP- und SIP-Reinigungsverfahren standzuhalten und ermöglicht die Minimierung von Verunreinigungsrisiken und die Erhöhung der Produktsicherheit.

Kommunikationsprotokoll
4–20 mA (3 Leiter), Halbleiterschalter (PnP/NpN) und IO-Link (für Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilität
Anschlusszubehör wird separat vertrieben. Eine vollständige Liste der Kabel, IO-Link-Zubehörteile usw. finden Sie im Produktdatenblatt.
Prozessanschluss
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent® usw. Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie im Produktdatenblatt.
Genauigkeit
±2 mm (±0,08 in.)
Messbereich
10 m (32,8 ft.)
Betriebstemperatur
−40 bis 150 °C (−40 bis 302 °F)
Betriebsdruck
8 bar (116 psi)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 1.4435/316L, EPDM, PTFE (mit Lebensmitteleinstufung)
Zertifizierungen/Zulassungen
3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw. Eine vollständige Liste der Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Der kompakte Formfaktor ermöglicht die Installation in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot, z. B. in kleinen Tanks und Behältern
  • Prozessanschluss G1 Zoll ist mit dem gesamten Sortiment hygienischer Prozessanschlussadapter kompatibel
  • Elektroanschluss M12 ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme
  • 4–20 mA-Ausgang und IO-Link ermöglichen eine einfache Integration in bestehende oder neue Systeme
  • Konfigurierbarer Schalterausgang zur Anzeige von abnormalen Füllstandsbedingungen
  • Zuverlässige Füllstandswerte bis zur Tankoberseite ohne Totzone – ideal für kleine Tanks
  • Sensor hält Tankreinigungsprozessen (CIP und SIP) sowie externem Waschen stand (Schutzart IP69K)
  • Edelstahlgehäuse mit minimalen Spalten und abtropfsicherer Ausführung ist unempfindlich gegen Kondensation und Ablagerungen
  • 80-GHz- und FMCW-Technologie bieten einen fokussierteren Abstrahlwinkel, um interne Hindernisse zu umgehen und deren Handhabung zu optimieren
  • Fast-Sweep-Technologie bietet eine kontinuierliche Oberflächenverfolgung, die insbesondere bei schnellen Befüllungsanwendungen für eine höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung sorgt
  • Wartungsfreie Lösung ist unbeeinflusst von Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck und pH-Wert
  • Einzigartiger CIP-Algorithmus zur automatischen Erkennung von Reinigungsverfahren

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 41 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: