Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 4051SFP – Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende

Produktbeschreibung

Das Durchflussmessgerät Rosemount 4051SFP mit integrierter Messblende ermöglicht eine problemlose Installation und äußerst präzise Durchflussmessungen bei kleinen Nennweiten von 15 bis 40 mm (0,5 bis 1,5 Zoll). Mit seiner branchenweit führenden Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre ist das Durchflussmessgerät Rosemount 4051SFC mit integrierter Messblende so gebaut, dass es auch harten Prozessen und rauen Umgebungen standhält. Dank Bluetooth®-Konnektivität können Konfiguration und Wartung vereinfacht und gleichzeitig die Personalsicherheit erhöht werden, da gefährdete Bereiche vermieden werden. Die integrierte erweiterte Diagnose sorgt zudem für tiefere Einblicke und hilft, Sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.

Präzision
0,025 % Genauigkeit über die Messspanne
Garantie
20 Jahre Garantie gemäß gesonderten Bedingungen
Messspanne
Bis zu 800:1 (Durchfluss-Messspannenverhältnis von 28:1)
Nennweite
15 bis 40 mm (0,5 bis 1,5 Zoll)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA / HART-Protokoll
Messbereich
Differenzdruck: bis 2,48 bar (1000 inH2O)
Überdruck: bis 689,47 bar (10.000 psig)
Absolutdruck: bis zu 689,47 bar (10.000 psia)
Diagnose
Prozessintelligenz, spezifische Diagnose für verstopfte Impulsleitungen und Integrität des Messkreises, erweiterte Prozesswarnungen, Basisdiagnosen
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Legierung C-276, Legierung 400, Tantal, Legierung 400 vergoldet, Legierung 400 vergoldet.
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3 zertifiziert nach IEC 61508 durch eine unabhängige Drittpartei, NSF, NACE®, Ex-Bereiche (eine vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie in der technischen Spezifikation).
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
<50 ms

Merkmale

  • Das in eine Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierte Primärelement vereinfacht den Einbau.
  • Ausführung für kleine Nennweiten von 15 bis 40 mm (0,5 und 1,5 Zoll) ermöglicht optimale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Um schnellen Einbau zu ermöglichen, werden Durchflussmessgeräte vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert.
  • Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
  • Die vollverschweißte, hermetische SuperModule-Edelstahlplattform widersteht den Auswirkungen von Überdruck und statischem Druck
  • Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
  • Verkürzte Ansprechzeiten von weniger al 50 ms
  • Das Messspannenverhältnis von 800:1 reduziert die Anzahl der Einzelmodelle, die Sie auf Lager halten müssen
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Warte
  • Schneller und einfacher Geräteanschluss vereinfacht die Bedienerarbeit
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen

Dokumentation und Zeichnungen