Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 56 Zweikanal-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 56 Zwei-Kanal-Messumformer ist ein netzbetriebenes Gerät, das Eingaben von pH/ORP-Sensoren, ionenselektiven Elektrodensensoren (ISE), Durchfluss-, Strom-, Leitfähigkeits- (konduktiv und induktiv), Trübungs-, Chlor- und Ozonsensoren sowie von Sensoren für gelösten Sauerstoff verarbeiten kann.

Zertifizierungen/Zulassungen
FM: Class I, Division 2, Groups A, B, C und D • Class II und III, Division 2, Groups E, F und G • T4
Gewicht
Aufgerundet auf das nächste halbe Kilo oder das nächste volle Pfund: 1,5 kg/2,0 kg (3 lbs/4 lbs)
Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14 pH
ORP-Sensor: -1 500 bis +1 500 mV
Genauigkeit
pH-Sensor: ±0,01 pH
ORP-Sensor: ±1 mV

Merkmale

  • Abruf von Kalibrier- und Messdaten durch Aufrufen des Datenlogger über USB
  • Entwicklung effizienter Prozesse durch Verwendung des integrierten PID-Reglers
  • Schneller Überblick über wichtige Informationen auf einer großen, konfigurierbaren Anzeige
  • Digitale HART® oder Profibus DP-Kommunikation ermöglicht die Übertragung von Prozessparametern
  • Leistungsstarkes Gerät mit Datenaufzeichnung und PID-Regler erhöht die Gebrauchstauglichkeit

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 19 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: