Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-848T Temperature Transmitter

Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 848T Temperaturmessumformer bietet eine „Best-In-Class“-Lösung für Temperaturmessungen mit hoher Messpunktdichte. Der ideale Messumformer für bis zu acht Temperaturmessungen in unmittelbarer Nähe zueinander, was den Verkabelungsaufwand reduziert und die Installation vereinfacht. Dieser Messumformer wurde mit Emersons Messwert-Validierungsdiagnose entwickelt und hilft Ihnen, Messkurvenfehler vorherzusagen und unnötige Stillstände zu vermeiden, was die Sicherheit und Produktivität erhöht.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Acht unabhängig konfigurierbare Eingänge für 2- und 3-adrige Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie mV-, 2- und 3-adrige Widerstände und 4−20 mA-Signale.
Ausgangssignal
FOUNDATION™ Feldbus Protokoll
Gehäuse
Aluminium- oder Edelstahl-Anschlussdose
Diagnosefunktionalitäten
Messwertvalidierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Reduzierte Prozesssteuerungskosten durch bis zu acht Temperaturmessungen pro Messumformer
  • Vereinfachte Installation und reduzierte Verkabelung durch Messungen, die in unmittelbarer Nähe zueinander erfolgen können
  • Empfängt bei Anwendungen mit hoher Messpunktdichte unabhängig konfigurierbare Widerstandsthermometer-, Thermoelement, Ohm- und mA-Eingänge
  • Integration vorhandener analoger Geräte in die FOUNDATION™ Feldbus-Umgebung bietet zusätzliche digitale Funktionen
  • Über den Bus gespeister Messumformer reduziert den Kabelaufwand bei der Geräteinstallation
  • Messwert-Validierungsdiagnose erkennt Datenanomalien und Messkurvenfehler zur Vermeidung von Ausfallzeiten
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitungsdiagnose

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: