Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Synchros WirelessHART Repeater

Rosemount™ Synchros™ WirelessHART®-Repeater

Produktbeschreibung

Der Rosemount Synchros WirelessHART-Repeater ist eine ideale Lösung zur Erweiterung der Reichweite und Zuverlässigkeit Ihres WirelessHART-Netzwerks. Dieser als Teil der Emerson Synchros IIoT-Plattform konzipierte WirelessHART-Repeater stellt sicher, dass Ihre industriellen Automatisierungs- und Steuerungssysteme auch in schwierigen Umgebungen eine nahtlose Kommunikation aufrechterhalten. Der Repeater kann nahtlos in bestehende WirelessHART-Netzwerke integriert werden und ist für Gefahren ausgelegt, sodass eine schnelle und problemlose Installation ohne umfangreiche Neukonfiguration möglich ist.

Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Geräteaktualisierungsrate
1 Minute bis 24 Stunden, vom Anwender wählbar
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Spannungsversorgung
Akku enthalten, eigensicherer Akku aus Lithium-Thionylchlorid mit PBT-Polymer-Gehäusesockel
Gehäusewerkstoff
Abdeckung aus technischem Polymer (PBT/PC), Gehäuseunterteil aus Aluminium mit niedrigem Kupfergehalt
Antennentyp
Interne Antenne: Max. 10 mW (10 dBm) EIRP
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; eine vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie in den technischen Daten
Akku-Lebensdauer
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar

Merkmale

  • Kann für eine flexible, einfache Installation direkt an der Prozessrohrleitung montiert werden, ohne dass die Rohrkonfiguration durchtrennt oder verändert werden muss
  • Vergrößern Sie die Reichweite Ihres WirelessHART-Netzwerks, um weite Industriebereiche abzudecken, und stellen Sie eine konsistente Konnektivität über große Entfernungen sicher
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von > 99 %.
  • Das robuste Gehäuse und Messumformerdesign sind geeignet für die Installation in Prozessnähe und bieten eine konsistente Leistung, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen
  • Flexible Montageoptionen ermöglichen die Installation an verschiedenen Standorten, um eine optimale Signalabdeckung und Netzwerkleistung zu gewährleisten
  • Der robuste WirelessHART-Repeater ist darauf ausgelegt, rauen industriellen Umgebungen standzuhalten und arbeitet zuverlässig unter extremen Temperaturen und Bedingungen
  • Konzipiert für niedrigen Stromverbrauch, Maximierung der Akkulebensdauer und Reduzierung des Wartungsaufwands

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte