Der Rosemount Synchros WirelessHART-Repeater ist eine ideale Lösung zur Erweiterung der Reichweite und Zuverlässigkeit Ihres WirelessHART-Netzwerks. Dieser als Teil der Emerson Synchros IIoT-Plattform konzipierte WirelessHART-Repeater stellt sicher, dass Ihre industriellen Automatisierungs- und Steuerungssysteme auch in schwierigen Umgebungen eine nahtlose Kommunikation aufrechterhalten. Der Repeater kann nahtlos in bestehende WirelessHART-Netzwerke integriert werden und ist für Gefahren ausgelegt, sodass eine schnelle und problemlose Installation ohne umfangreiche Neukonfiguration möglich ist.