Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-TCL Total Chlorine Analyzer

Rosemount™ TCL Gesamtchloranalysator

Produktbeschreibung

Das Rosemount TCL Gesamtchlorsystem misst den Gesamtchlorgehalt in Wasser und eignet sich ideal für Meerwasser-Chloranalyseanwendungen. Das Gesamtchlorsystem besteht aus einer Probenaufbereitungseinheit, einem Chlorsensor und wahlweise einem Rosemount 56 Messumformer oder einem Rosemount 1056 Messumformer.

Gehäuseschutzart
Glasfaserverstärktes Polyester, NEMA 3 (IP53), geeignet für Meerwasserumgebungen
Spannungsversorgung
115 VAC, 6,9 W, 50/60 Hz
230 VAC, 7,0 W, 50/60 Hz
Montage
Wand
Temperaturbereich
0 bis +50 °C (32 bis 122 °F)
Gewicht
6,5 kg/7,5 kg
Abmessungen
339 mm (13,4 Zoll) L x 218 mm (8,6 Zoll) B x 432 mm (17,0 Zoll) H

Merkmale

  • Mit dem Rosemount 499ACL-02 Gesamtchlorsensor verwendetes Probenaufbereitungssystem
  • Reagenz-basiertes System ermöglicht Messung des tatsächlichen Chlorgehalts
  • Kontinuierliche Messung des Gesamtchlors über bis zu zwei Monate an etwa 19 Litern (fünf Gallonen) Reagenz
  • Geringer Probendurchfluss (ca. 15 ml/min) bedeutet wenig Abfall
  • Keine mediumberührten Metallteile und damit ideal für Meerwasser geeignet

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 34 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: