Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-USM341506 Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount USM341506 Senior Sonic Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase – 10 Zoll

Produktbeschreibung

Diese Durchflussmessgeräte ermöglichen überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für den eichamtlichen Verkehr. Ihre Leistungsmerkmale werden durch Kombination eines einsatzerprobten Rosemount Vierwege-Messgeräts für Gase in British-Gas-Ausführung (OIML R137 1 und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) mit reflektierendem Messpfad in einem einzigen Gehäuse erzielt.

Merkmale

  • Echtzeit-Erkennung von Ablagerungen an der Rohrwand mit einfach reflektierendem, empfindlichen 30°-Pfad.
  • Das patentierte Synchronisationsverfahren des Messwandlers stellt sicher, dass die Elektronik des Durchflussmessgeräts die höchstmöglichen Abtastraten ohne Querstörungen bietet.
  • Verhindern Sie Gleichtaktfehler mit akkordischen und reflektierenden Pfaden, die unisono arbeiten.
  • Reduzieren Sie Messunsicherheit mit Prozessalarmen, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Verstopfungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Lösung von Geschwindigkeitsproblemen mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Mehr E/A durch neues CPU-Modul Typ-4 mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen