Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-USM341810 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Rosemount USM341810 Senior Sonic Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase – 10"

Produktbeschreibung

Das neue Rosemount 3418 8-Wege-Ultraschall-Durchflussmessgerät, das von Emerson hergestellt, entwickelt und entworfen wurde, bietet höchste Genauigkeit und erstklassige Leistung bei gleichzeitig hoher Funktionalität, auf die Anwender angewiesen sind, die anspruchsvolle Verrechnungsmessungen durchführen. Das 3418 vereint die Leistung von zwei ineinandergreifenden 4-Wege-Messsystemen für Gase nach British-Gas-Bauart in einem Durchflussmesssystem-Gehäuse. Der zweite Satz von Akkorden spiegelt den ersten, was es dem Messgerät ermöglicht, die Auswirkungen von Wirbel und Querströmung auszugleichen. Ein Elektroniksatz verarbeitet alle 8-Wege-Signale. Das Durchflussmesssystem 3418 weist eine OIML-Genauigkeitsklasse von 0,5 auf und benötigt nur fünf Durchmesser bei geradem Lauf und keinen Durchflussaufbereiter.

Merkmale

  • OIML-Genauigkeitsklasse 0,5 mit fünf Durchmessern bei vorgelagerter Rohrleitung und ohne Durchflussaufbereiter.
  • Hervorragende Leistungsmerkmale in der Klasse der Kompaktinstallationen
  • Reduzieren Sie Größe, Gewicht und Investitionskosten bei der Entwicklung von Messsystemen
  • Kein Durchflussaufbereiter reduziert die Kosten für Komprimierung und Pumpen und eliminiert die Wartung aufgrund von Verstopfungen
  • Kein Durchflussaufbereiter reduziert die Kosten für Komprimierung und Pumpen und eliminiert die Wartung aufgrund von Verstopfungen
  • Die hohen Messbereichswerte von >100:1 sorgen für weniger Messgeräteläufe, kleinere Leitungsgrößen und geringere Kapitalkosten
  • Die Elektronik der Serie 3410 bietet eine schnelle Probenentnahme, eine erweiterbare Elektronikplattform und ein Archivdatenprotokoll mit Informationen über Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung, das es dem Messsystem ermöglicht, als redundanter Durchflussrechner zu fungieren.
  • Die Elektronik der Serie 3410 berechnet korrigierte Volumenströme, Massenströme und Energiewerte.
  • Die T-200 Messwandler sind ohne Spezialwerkzeug unter Druck sicher herausnehmbar (für Leitungsgrößen bis 42").
  • Die neue Smart Systemverifizierungs-Basisfunktion, die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die Zeit, die bisher für die Datenanalyse und Störungsanalyse und -beseitigung aufgewendet wurde.

Dokumentation und Zeichnungen