Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der X-STREAM Enhanced Feldgehäuse-Analysator bietet leistungsstarke Analyse-Technologie in einem wandmontierbaren NEMA 4X/IP66 Edelstahl-Gehäuse. Für die Ex-Bereiche Zone 2 und Div. 2 sind spezielle Lösungen mit CSA-C/US-Zulassungen erhältlich. Die Doppelkammer-Version mit separat untergebrachten physikalischen und elektronischen Komponenten ermöglicht eine vollständige gasdichte Trennung.