Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-2600-Multiphase

Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräte

Produktbeschreibung

Beim Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät (MPFM) handelt es sich um ein robustes, zuverlässiges und in der Praxis bewährtes Messgerät. Von der einfachsten bis zur anspruchsvollsten Anwendung stellt dieses kompakte Inline-Messgerät hochwertige Messungen der Öl-, Wasser- und Gasdurchsätze in vorgelagerten Mehrphasen-Durchflussleitungen zur Verfügung. Ob Onshore oder Offshore, konventionelles oder unkonventionelles Bohrloch, ob Öl oder Gas, Fest- oder Mobilinstallation an Bohrlöchern, ob Einzel- oder Mehrfachbohrloch – das Roxar 2600 MPFM liefert die benötigten Daten.

Anwendungen
Roxar 2600 MPFM M:
  • Impedanzmessung
  • Anwendung für Einzelbohrlöcher
  • Direkte Bohrkopfüberwachung und Trendermittlung für Öl, Wasser und Gas
  • Fraktionen und Raten
  • 0-85 % GVF
  • 0-100 % WLR
  • Strömungsgeschwindigkeit: 5-25 m/s

  • Roxar 2600 MPFM MV:
  • Impedanz- und Venturimessung
  • Anwendung für Einzel- oder Mehrfachbohrlöcher
  • Durchflussraten für Öl, Wasser und Gas über ein breites Anwendungsspektrum
  • 0–100 % GVF
  • 0-100 % WLR
  • Strömungsgeschwindigkeit: 5-40 m/s

  • Roxar 2600 MPFM MVG:
  • Impedanz-, Venturi- und Strahlungsdichtemessung
  • Anwendung für Einzel- oder Mehrfachbohrlöcher
  • Durchflussraten für Öl, Wasser und Gas über das gesamte Anwendungsspektrum
  • 0–100 % GVF
  • 0-100 % WLR
  • Strömungsgeschwindigkeit: 5-40 m/s
  • Installation
    Vertikal mit Durchflussrichtung aufwärts
    Messgerätegrößen
    ID 35 mm (1-1/2 Zoll) bis 173 mm (8 Zoll)
    Auslegungsdruck
    bis zu 345 bar (5.000 psig)
    Auslegungstemperatur
    -20 °C (-4 °F) bis 130 °C (266 °F)
    Niedrigere Mindesttemperaturen können berücksichtigt werden, die Beurteilung erfolgt fallbezogen.
    Mediumberührter Werkstoff
    Duplex UNS S31803
    Edelstahl UNS S31600
    Super Duplex UNS S32760
    Inconel 625 UNS N06625
    PEEK, natürlich
    Flanschanschluss
    ANSI-Flansche mit Klemmverbindern
    Gamma-Strahlungsmessung (falls zutreffend)
    Kompaktes Gamma-System
    Quelle: Cs-137
    2, 5 oder 8,3 mCi
    Halbwertszeit 30,1 Jahre
    Spannungsversorgung
    18-30 VDC
    100-240 V Wechselstrom
    Leistungsaufnahme: < 20 W
    Kommunikationsprotokoll
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    HTTP
    Kommunikationsschnittstelle
    RS-485
    Ethernet
    Montage
    Ex d-Gehäuse in lackiertem Aluminium für Ex-Bereiche
    Ex d-Gehäuse in SS 316L für Ex-Bereiche
    Zertifizierungen/Zulassungen
    Ex-Zertifizierung: ATEX, IECEx, cCSAus
    Konstruktionscode: ASME B16.5, ASME B31.3
    Konformität der Materialspezifikation: ASME B31.3
    Mediumberührte Teile für Saueranwendungen: NACE MR 0175, ISO 15156

    Merkmale

    • Dreiphasen-Echtzeitmessung ohne Trennung
    • Modulares Design und Auswahl der erweiterten Softwarefunktionen für all Ihre Anwendungsanforderungen
    • Flexible und anpassbare Konfigurationsvarianten für die gesamte Lebensdauer Ihres Geräteparks
    • Der Roxar 5726 Mehrphasen-Messumformer wird direkt am Durchflussmessgerät montiert und verfügt über robuste, zukunftsorientierte Funktionen
    • Kalibrierung, Konfiguration und Bedienung mit der intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienschnittstelle
    • Eingebettete Software Roxar Rapid Adaptive Measurement, die Automatisierung und vertrauenswürdige Messungen in dynamischem Mehrphasenströmen unterstützt
    • Für Anwender, die nicht mit radioaktiver Strahlung umgehen möchten, gibt es für alle Bereiche eine strahlungsfreie Ausführung des Messgeräts
    • Vollständig kompatibel mit der Leistungsüberwachung des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräts, so dass die Bediener ständigen Zugang zur Expertise und zum Support von Emerson haben.
    • Das Roxar Mehrphasen-Salzgehaltssystem (RMSS) steht als zusätzliches Modul zur Verfügung. Es stellt Informationen über den aktuellen Salzgehalt beim Betrieb in wasserdominierten Strömungen zur Verfügung.
    • The Roxar Multiphase Salinity System (RMSS) available as an additional module, providing live salinity content information when operating in water-dominant flow

    Dokumentation und Zeichnungen