Die Handhabungsklemme zur Ausbruchsicherung sorgt dafür, dass die Hälse bei Erschütterungen im Bohrloch geöffnet sind (mechanische Geräte, die verwendet werden, um eine anschlagende Last auf eine andere Bohrungskomponente zu bringen). Wenn der Bohrstab in offener Position gehalten wird, wird sichergestellt, dass die Stäbe nicht an der Oberfläche brennen, was zu Verletzungen und dem möglichen Abfall der unteren Lochmontage führt, wenn die Stifte geschraubt werden. Auf diese Weise wird ein sicherer Betrieb gewährleistet.