Der PolyOil-Steuerleitungs-Poly-Tector gewährleistet während des Einsatzes maximalen Schlagschutz für Steuerleitungen und ermöglicht das einfache Anmontieren von Leitungen an mittigen oder Kreuzkupplungspositionen. Die Scharnieranordnung des Poly-Tector ermöglicht ein einfaches Anbringen, und die natürlichen Eigenschaften der Polymere sorgen für ein geringes Gewicht und somit eine sichere und einfache Handhabung. Es werden eine Reihe von Protektoren für die Komplettierung im oberen Bereich oder für horizontale und offene Bohrungsschnitte angeboten.