Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
scada-P-IMSoftwareLiqHCA

IntegrityManager™ Software für HCA bei Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Die IntegrityManager™ Software für HCA bei Flüssigkeiten (vormals RiskFrame™ Liquids HCA Software) von Emerson (vormals GeoFields™) lokalisiert präzise die Pipelinesegmente in Gebieten mit hohem Gefährdungspotenzial durch Flüssigkeiten (LHCAs). Diese erweiterte Lösung verwendet Näherungspuffer, um zu bestimmen, wo sich die Pipeline in der Nähe von LHCA befindet, und stellt Erkenntnisse für die lokalen und unmittelbaren Auswirkungen zur Verfügung. Die Software berücksichtigt das Ausmaß der Folgen sowie die Art der Folgen und ermöglicht so einen gründlichen, konservativen und gerechtfertigten Ansatz für die Folgenmodellierung. Die Ergebnisse beinhalten eine umfassende Analyse und detaillierte Dokumentation, einschließlich der Platzierung aller Ergebnisse auf der Karte und auf detaillierten Plänen zur Integrität als stationierte Segmente mit Auswirkungen, so dass Unternehmen Risiken sicher minimieren und gleichzeitig einen sichereren Leitungsbetrieb beibehalten können.

Merkmale

  • Funktionalität mit Näherungspuffer zur genauen Bestimmung der Auswirkungen einer unmittelbaren und lokal begrenzten Gefährdung auf eine HCA.
  • Kennzeichnung potenzieller Freisetzungspunkte entlang der Pipeline in gleichmäßigen Abständen und mit hoher Dichte, ergänzt durch signifikante Geländemerkmale, wie z. B. Wasserüberquerungen.
  • Modellierung potenzieller Freisetzungsmengen entlang der Pipeline unter Berücksichtigung des Geländes (Ansammlungen in Tälern) sowie zusätzlicher Mengen, die aufgrund anderer Faktoren wie z. B. Schwalldruck freigesetzt werden könnten.
  • Die Funktion Wave-Front Overland Spread™ sorgt für eine komplexe Analyse ausgelaufener Flüssigkeiten, die Wellenfronten, die Ansammlung in Tiefpunkten, die Verbreitung in mehrere Richtungen und das Verbleiben von Restmengen berücksichtigt.
  • Fortschrittliche hydrologische Transportmodellierung ermöglicht anhand der Bestimmung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Stromsegmenten, Seen usw. eine genaue Analyse des Wegs, den eine freigesetzte Flüssigkeit in einem Oberflächenwassersystem einschlagen würde.
  • Zu den detaillierten Berichten gehören Integritäts-Lagepläne, die sich direkt auf die Karte beziehen und die Segmente mit potenziellen Auswirkungen auf eine HCA angeben. Diese Segmente erscheinen als rote Balken und werden nach HCA-Typ gegliedert.

Dokumentation und Zeichnungen