Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Vanessa-K-Series 30000 Basic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve
  • Robust and fire-resistant all-metal construction.
  • Stellite® grade 21 seat overlays provide excellent durability.
  • Resilient metal seal ring ensures perfect seating force distribution around precision-machined seat circumference.
  • Easily replaceable multi-layered duplex and graphite seal rings.
  • Robust one-piece shaft designed to transfer/maintain torque efficiently.
  • Two-piece packing gland and graphite packing minimize external emission risk.
  • Key secured shaft-to-disc connection for maximum shaft integrity.
  • Heavy duty bearings withstand high pressure loads and wear.
  • Braided graphite bearing protectors prevent dirt intrusion, ensuring constant running torque and valve operability.
  • Internal and external shaft extrusion risk handling complies with international standards.
  • Flange spot facing ensures bolting nut and washer planarity, increasing joint reliability and safety.
  • Open/closed disc references and external disc position indicator simplify installation/removal procedures to API 609.
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spezifikationen

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve
Body Design
Long Pattern, Short Pattern, Top Entry, Welded Body
Material
Carbon Steel, Duplex, Stainless Steel
Operating Temperature
Standard Temperature
Pressure Class
ASME, PN
Seat/Seal Type
Metal-to-Metal
Shutoff Class
API 598, Class IV (FCI 70-3), Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2), Zero Leakage
Standards
API 609, ASME B16.34
Style
Emergency Shutoff Valves, Switching Valve
Valve Size
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Triple Offset Valve
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Emerson Powered Actuator