Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Vision-P-Monitors and Workstations

Vision Marine Monitore und Workstations

Produktbeschreibung

Das Marine-Tankmanagement wird mit der Vision Workstation mit Monitor verständlich und umsetzbar. Übernehmen Sie mit einer CPU-Workstation und Visualisierung mithilfe eines 17-, 19- oder 24-Zoll-TFT-Monitors die Kontrolle über Tank bezogene Funktionen. Die CPU kann als freistehende Einheit integriert oder an der Rückseite des Monitors montiert werden. Die CPU hat keine beweglichen Teile und benötigt keinen Lüfter. Die Monitore können problemlos an einer Konsole oder auf einem Pult montiert werden. Die Touchscreen-Option ist an Orten nützlich, an denen für einen Trackball oder eine Tastatur kein Platz ist. Die Monitore sind mit Weitwinkelansicht und vollständiger Dimmungsfunktion ausgestattet.

Gehäuseschutzart
IP20 (Vision CPU), IP22/IP34 (Vision Monitore − Vorder- und Rückseite)
Spannungsversorgung
24 VDC oder 230 VAC

Merkmale

  • Robustes Design für den Einsatz in rauen Marine-Umgebungen.
  • Zahlreiche Installationsmöglichkeiten in einer Schalttafel oder auf einer Konsole bzw. Pult.
  • Breites Spektrum an Monitorgrößen: 17, 19 oder 24 Zoll.
  • 24 VDC, 230 VAC oder zweifache Spannungsversorgung.
  • Integrierte CPU für MTM-Anwendungen.
  • Verbindungsanschlüsse für externe Tastatur, Maus oder Trackball.
  • Verbindungsanschlüsse für Ethernet.
  • Von Spezialisten für die Marineindustrie entwickelt
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Schiffsklassifikationen.

Dokumentation und Zeichnungen