Anwendungen für den Außenbereich von Kraftfahrzeugen

Kunststoffschweißlösungen für Außenkomponenten von Kraftfahrzeugen

Präzise Schweißlösungen für funktionelle, stilvolle Außenkomponenten aus Kunststoff für Kraftfahrzeuge

Maximieren Sie die Vielseitigkeit von Kunststoffen für Außenkomponenten von Kraftfahrzeugen

Um auf einem schnelllebigen globalen Automobilmarkt Schritt zu halten, müssen Automobilhersteller und -lieferanten möglichst leichte, kostengünstige Kunststoffkomponenten für Fahrzeuge entwickeln, die zudem Widerstandskraft, Stil und Leistung optimieren. Die zahlreichen Kunststoffschweißtechnologien von Emerson bieten bewährte, großvolumige Komponentenmontagelösungen und gewährleisten eine langfristige Haltbarkeit und Leistung von Außenkomponenten, die mit Klebstoffen und Befestigungselementen einfach nicht erreicht werden können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Maximieren Sie die Vielseitigkeit von Kunststoffen für Außenkomponenten von Kraftfahrzeugen

Kunststoffschweißanwendungen für den Außenbereich von Kraftfahrzeugen

Rückleuchten

Rückleuchten sind nicht nur wichtige Sicherheitsvorrichtungen, sondern auch ein unverwechselbares Merkmal des Automobildesigns. Moderne Rückleuchten sind größer, auffälliger und heller als je zuvor. Sie kombinieren farbige und transparente Kunststoffe mit komplexen Kurven und bestehen aus mehreren hermetisch versiegelten Lampen, Sensoren und elektrischen Geräten. Dank dem von Emerson angebotenen umfassenden Branson Sortiment an Laserschweiß- und sauberen Vibrationsschweißtechnologien für die Rücklichtmontage können sie mit überragender Festigkeit, gratfreier Ästhetik und langlebigen hermetischen Dichtungen geschweißt werden.



LICHTSTREIFEN

In der wettbewerbsorientierten Automobilindustrie trifft jedes Detail eine Aussage, die den Markenwert verbessern kann.Wie markante Lichtstreifen auf Kühlergrillen, Armaturenbrettern oder Rückspiegeln, die einst nur bei Luxusfahrzeugen zu sehen waren. Heutzutage können die Elemente dieser komplex geformten Baugruppen, z. B. glasklare Kunststoffe, LEDs, Sensoren, Elektronik und Verkabelung, dank den laser- und vibrationsschweißenden Technologien von Branson sehr zuverlässig und wahrhaft günstig verbunden werden.

Beleuchtete Logos

Beleuchtete Fahrzeuglogos sind eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung von anderen Fahrzeugmarken und ein entscheidender Faktor beim Automobilmarketing. Aber das Verbinden verschiedener und schwieriger Materialien, teilweise mit eingebetteten LEDs und Schaltungen, zu langlebigen Allwetterbaugruppen für Frontpartien oder Kühlergrills, wirft technische Herausforderungen auf. Die Lösung ist in vielen Fällen die neue, quasi simultane Laserschweißtechnologie von Branson, die Laserenergie selektiver zur Verbindung komplexer und komplizierter Teile nutzt.

Stoßstangen

Die eleganten, nahtlosen und starken Stoßfänger von heute schützen nicht nur Fahrzeuginsassen vor Unfällen, sondern beinhalten zudem Technologien, die Fahrern dabei helfen, Unfälle zu vermeiden: Radar, Kameras, Sensoren und unterstützende Schaltungstechnik. Glücklicherweise verbindet die Branson Kunststoffschweißtechnik alle diese Teile miteinander. Laser-, Vibrations- und Ultraschallschweißgeräte verbinden sicher Teilbaugruppen wie Gerätegehäuse, Halterungen, Stützvorrichtungen und energieabsorbierende Bauteile mit diesen ästhetisch ansprechenden aber technisch anspruchsvollen Komponenten.



Branson Aftermarket-Dienstleistungen

Globaler, kompetenter Aftermarket-Support

Emerson Aftermarket Services bieten eine Zustandsanalyse, technische Unterstützung und Notfallhilfe, Ersatzteile, vorbeugende Wartung und Kalibrierung für den Lebenszyklus von Branson-Geräten.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.