Erreger-Steuerungssystem

Erregungssystem

Für Synchrongeneratoren konzipierte Erreger und integrierte Erreger-Steuerungssysteme für Generatoren.

Integrierte Erreger-Steuerungssysteme für Generatoren ermöglichen einen zuverlässigeren Anlagenbetrieb

Kraftwerksgeneratoren und die zugehörigen Erreger-Steuerungssysteme spielen beim Aufrechterhalten der Netzstabilität eine wichtige Rolle. Die Beschädigung oder der komplette Ausfall eines überholten Erreger-Steuerungssystems kann eine ungeplante Abschaltung erzwingen und somit zu Umsatzeinbußen führen.

Die Ovation™ Plattform bietet einen nativen Generatorerreger und ein Erregungs-Steuerungssystem mit innovativen Funktionen wie Hochgeschwindigkeits-Oszillographie, dynamischem Brückenabgleich und einen unabhängigen Erregerstromregler für Synchrongeneratoren. Eine integrierte Software zur Stabilisierung der Stromversorgung und eine breite Palette an Begrenzungs- und Schutzfunktionen sind ebenfalls verfügbar.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Integrierte Erreger-Steuerungssysteme für Generatoren ermöglichen einen zuverlässigeren Anlagenbetrieb
Integrierte Erreger-Steuerungssysteme für Generatoren ermöglichen einen zuverlässigeren Anlagenbetrieb

Funktionsweise

Erregungsregler und E/A

Der Schaltschrank des Ovation Erregungssteuersystems verfügt über ein speziell ausgelegtes Erregermodul mit High-Speed-E/A zur Erfassung von Spannungs- und Stromdaten und einen integrierten Controller zur Ausführung der Erregerlogik.

Außerdem sind im Schaltschrank des Erregungssteuersystems ein standardmäßiger Ovation Controller und E/A-Module untergebracht, die für Funktionen wie Hoch- und Herunterfahren des Generators nicht kritische Daten sammeln. Das Erregungssteuersystem kommuniziert über herkömmliche Schnittstellenkarten mit dem Netzwerk.

Oszillographie

Wenn ein vom Benutzer definierter Trigger aktiviert wird, erfasst ein dadurch ausgelöster Hochgeschwindigkeitsereignismonitor diverse Erregungsdaten wie Netzspannung und Strom des Generators, Feldspannung und -strom sowie Frequenzabweichungen mit hoher Auflösung. Ereignisdauer und Abtastrate sind wählbar. 

Während der Inbetriebnahme eingesetzte Echtzeit-Oszillographie liefert präzise Daten zur Generatorleistung, um die Analyse von Generatorstörungen zu ermöglichen. Strom- und Spannungsänderungen werden mit einer Abtastfrequenz von bis zu 2 560 Hz gemessen.

Redundanz

Durch Bereitstellung redundanter Komponenten im Ovation Erregungssteuersystem, einschließlich Erregermodule sowie standardmäßige Ovation Controller und E/A-Module, kann die Zuverlässigkeit des Systems erhöht werden.

Ähnlich wie bei herkömmlichen Ovation Controllern umfasst das Erregungssteuersystem einen primären und einen Backup-Prozessor, der die Logik zeitgleich ausführt. Die automatische Nachverfolgung mit einer Watchdog-Erkennungsschaltung sorgt für eine nahtlose Übertragung der Steuerung vom primären auf den Backup-Prozessor.

Generator- und Energieversorgungsschutz

Energieversorgung und Schutz des Generators werden nach Bedarf durch Feldtrennschalter, Netzgleichrichter, Auferregung, Feldüberspannungsschutz, Entregungsschaltungen, Entladewiderstände und Bussysteme bereitgestellt. Diese Vorrichtungen sind gewöhnlich in Schaltschränken untergebracht, die nahe am dedizierten Schaltschrank des Ovation Erregungssteuersystem angeordnet sind oder sich davon abgesetzt näher am Generator befinden. Netzgleichrichterbrücken werden über N- oder N+1-Konfigurationen bereitgestellt, um spezifischen Generatorleistungen und Redundanzanforderungen gerecht zu werden.

Videos und Artikel

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Kraftwerk in Oklahoma, USA, verkürzt Kaltstartzeiten dank Automatisierungsplattform um 25–35 Minuten

Oklahoma Gas and Electric
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.