PPL Bauarbeiter mit gelbem Helm und Handschuhen, selektiver Schwerpunkt

DeltaV SIS Standalone - CHARMs Smart Logic Solver

Modularer und verteilter Ansatz zur Prozesssicherheit unter gleichzeitiger Nutzung der Vorteile intelligenter Instrumentierung.

Reduzierter Aufwand mit modernen, intelligenten, modularen Logic Solvern.

Jeder CHARM Smart Logic Solver (CSLS) bietet redundante Verarbeitung und Kommunikation der Sicherheitslogik mit bis zu 96 Kanälen von konfigurierbaren E/A. Ein redundantes Paar von CSLS kommuniziert über ein redundantes Ethernet-Sicherheitsnetzwerk mit bis zu 15 anderen CSLS. Dies erlaubt große Flexibilität und einfache Systemerweiterung. Electronic Marshalling mit LS-CHARMs (Logic Solver Charakterisierungsmodule) hilft bei der Reduzierung der Komplexität und erlaubt eine sehr geringe Systembelastung. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Reduzierter Aufwand mit modernen, intelligenten, modularen Logic Solvern.
PPL glücklicher Arbeiter mittleren Alters in der ölverarbeitenden/chemischen Industrie im Inneren der Anlage

Funktionsweise

Kein kompliziertes Rangieren

Das Electronic Marshalling von DeltaV SIS bietet die nötige Flexibilität, um E/As an beliebigen Stellen in der Anlage hinzuzufügen, ohne dass Änderungen an Rangierschaltschränken vorgenommen werden müssen. Das spart nicht nur Platz, sondern reduziert auch technische Konstruktionen und Zeichnungen. Sind nachträgliche Änderungen erforderlich, müssen keine Schränke neu gestaltet bzw. Verkabelungen geändert werden. Jetzt können spät vorgenommene Projektänderungen berücksichtigt werden, ohne dass Zusatzkosten entstehen oder der Inbetriebnahmeplan verzögert wird.

Einfachheit des Einzelkanals

Die Charakterisierungsmodul-Technologie (CHARM) bringt die Flexibilität, mit der die Feldverkabelung jedes Signaltyps an einem beliebigen Ort angeschlossen werden kann. Ein LS-CHARM ist eine Einzelkanal-Komponente mit einem A/D-Konverter und einem Signal Characterizer, eingesteckt in einem Anschlussklemmenblock, an dem die Feldverkabelung angeschlossen wird. Einfach das entsprechende LS-CHARM-Modul des entsprechenden Signaltyps einstecken und der Anschluss ist hergestellt. Eine Gruppenverkabelung nach Signaltyp entfällt. Wenn ein Feldproblem zu einer Beschädigung des LS-CHARMs führt, wirkt sich das lediglich auf diesen bestimmten LS-CHARM aus.

Eigensicher

Eigensichere (IS) LS-CHARMs ermöglichen eigensichere Schaltkreise für die Feldverkabelung in Ex-Bereichen, einschließlich Zone 1, Zone 0 oder Class I Division 1. Eigensichere (IS) CHARMs erfordern einen geringeren Platzbedarf und machen zusätzliche Barrieren und die dazugehörige Schaltschrankverkabelung überflüssig. Erfüllt Einstufungen nach IEC Ex ia. Die verfügbaren IS LS-CHARMs-Signaltypen sind: IS AI 4–20mA HART, IS DI NAMUR, IS RTD und IS TC.

Bewährte Technologie

DeltaV SIS mit Electronic Marshalling ist zwar eine vollkommen neue Plattform, bietet aber nach wie vor die Vorteile der bewährten Technologie einer SLS1508-Plattform: Diagnose-Handling, deterministische Abfragen sowie einen SIF-basierten Ansatz zusammen mit der Electronic-Marshalling-Technologie.

Produkte




Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.