Rüsten Sie Ihr Tankmesssystem schrittweise mit modernen und zuverlässigen Feld- und Messwartegeräten auf.

Informationen zur Emulation von Tankmesssystemen

Rüsten Sie Ihr Tankmesssystem schrittweise mit modernen und zuverlässigen Feld- und Messwartegeräten auf.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Systems

Durch Emulation von Tankfüllstands-Messsystemen können Sie veraltete oder nicht mehr korrekt funktionierende Feld- oder Messwartengeräte durch moderne und zuverlässige Geräte mit Radartechnologie ersetzen. Die bereits vorhandene Verkabelung und die Kommunikationsprotokolle können weiterhin verwendet werden. Geringere Wartungskosten, erhöhte Sicherheit und effizientere Betriebsabläufe sind nur einige der Vorteile. Sie bestimmen den Zeitpunkt und können die Kosteneinsparungen für neue Investitionen verwenden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Systems

Emulationstechnologie-Lösungen

Haben Sie Probleme mit alten mechanischen Geräten, und sind Sie der Meinung, dass ein Austausch Ihres Tankmesssystems zu kompliziert und teuer ist?

Ist es schwierig, Ersatzgeräte zu besorgen? Erreichen die Ersatzteile das Ende ihrer Lebensdauer, oder lassen sie sich nur schwer in Ihr vorhandenes System integrieren?

Haben Sie Probleme mit neueren Geräten, die bei bestimmten Anwendungen nicht korrekt funktionieren?

Mit der Emulationstechnologie können Sie einen nahtlosen, schrittweisen Aufrüstungsprozess durchführen – von Ihren Tanks bis zu Ihrer Messwarte. Die Installation kann schnell und kostengünstig durchgeführt werden, da keine neue Feldverkabelung erforderlich ist.

Mit der Emulation von Tankfüllstandsmesssystemen können Nutzer ganz einfach ihre alten Füllstandsmessgeräte aller führenden Herstellern schrittweise durch moderne Radar-Füllstandsmessgeräte ersetzen - mit geringfügigen Unterbrechungen und ohne größeren Investitionsaufwand.

Upgrades können durchgeführt werden, wenn sie erforderlich werden und das entsprechende Budget verfügbar ist. 

Die neuen Messgeräte imitieren die alten Geräte – somit sind keine Änderungen der Kommunikationsprotokolle oder Feldverkabelung erforderlich, und Sie können Ihr bestehendes Hostsystem verwenden.

Verschiedene Bestandsmanagementsysteme können nahtlos durch die Rosemount™ TankMaster-Software ersetzt werden, die die Kommunikation mit den verwendeten Feldgeräten fortsetzt, und zwar häufig mit einer besseren Aktualisierungsrate als zuvor.
Der Rosemount™ 2460 System Hub unterstützt die Emulation von Messwartensystemen anderer Hersteller, wodurch Messgeräte unterschiedlicher Zulieferer an TankMaster angeschlossen werden können.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.