Roxar PDS Molchdetektorsystem

Roxar™ PDS Molchdetektorsystem

Eine berührungsfreie Einheit, die alle Molchtypen erkennt und bei Reinigungsverfahren auf Schmutzbeseitigung hinweist.

Roxar Molchdetektorsystem

Mühelos Molchdetektorleistung verbessern

Das Roxar PDS ist ein berührungsfreies Gerät für das Management der Rohrleitungsintegrität (Pipeline Integrity Management, PIM), das keine mechanischen Anpassungen erfordert. Die Einheit erkennt alle Molchtypen, z. B. zur Schabung, Reinigung und Dosierung, und gibt den Betreibern Einblick in die Leistung des Molchverfahrens. Der Detektor ist kompakt gebaut, leicht und stellt bedienerfreundlich DCS- oder SCADA-Systemen Daten direkt zur Verfügung.

Siehe technische Daten
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Mühelos Molchdetektorleistung verbessern

Funktionsweise

Die Grundsteine des Roxar Molchdetektorsystems

Das Roxar PDS System besteht aus den folgenden Bauteilen:

  • Messeinheit, die an die Rohrleitung geklemmt werden muss
  • Rechner- und Schnittstelleneinheit (Calculation and Interface Unit, CIU), die in einem sicheren Bereich oder Ex-Gehäuse aufgestellt werden muss
  • Sicherheitsbarriere oder Trennwandler, die bzw. der in einem sicheren Bereich oder Ex-Gehäuse aufgestellt werden muss

Funktionsweise des Roxar Molchdetektorsystems

Wenn ein Molch durch ein Rohr wandert, erzeugt die Reibung zwischen dem Molch und dem
Rohr eine charakteristische Klangsignatur. Diese Signatur wird durch den Algorithmus der Einheit verarbeitet, um zu erkennen, wann der Molch das Rohr tatsächlich passiert hat. Der Molch muss sich mit einer Mindestgeschwindigkeit von 0,05 m/s fortbewegen.

Konfiguration und Service

Für die Übertragung der Daten des Akustiksensors ist kein Anschluss an einen PC nötig, da diese direkt von der CIU über digitale oder analoge EA-Vorgänge an DCS- oder SCADA-Systeme übertragen werden. Die mit jedem Roxar Molchdetektor bereitgestellte Roxar Servicesoftware bietet eine weitere Möglichkeit Sensordaten zu konfigurieren, zu extrahieren und zu analysieren. Die CIU-Software ist eine .exe-Datei, wodurch die direkte Verbindung von einem Windows-basierten Computer an die CIU möglich ist.

Rechner- und Schnittstelleneinheit

Die Rechner- und Schnittstelleneinheit (Calculation and Interface Unit, CIU) ist das Datenverarbeitungsmodul des Akustiksensors. Die CIU empfängt die Informationen vom Detektor und gibt technische Daten aus. 

Die CIU bietet mehrere digitale und analoge Kommunikationsschnittstellen-Optionen. Jede CIU zeigt über 8 LED-Anzeigen den aktuellen Betriebsstatus an.

Medien und Fallstudien

Roxar Sandüberwachung – Broschüre zum Molchdetektor

Broschüre zu Roxar Sandüberwachung Molchdetektor
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.