Digitale Dienste für Ventile

Digitale Dienste für Ventile

Ein Portfolio von Serviceprodukten, die verwertbare Informationen und Fachwissen liefern, um den erwartungsgemäßen Betrieb der Ventile zu gewährleisten.

Planung der Ventilwartung digital transformieren

Da die Ziele in der Anlagenproduktion steigen und das verfügbare technische Fachwissen abnimmt, ist die Notwendigkeit einer proaktiven Ventilwartungsstrategie wichtiger als je zuvor. Eine digitale Aufzeichnung der installierten Basis, die Überwachung des Ventilzustands und andere Effizienz-Tools ermöglichen eine datenbasierte Entscheidungsfindung für die Ventilwartung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Planung der Ventilwartung digital transformieren
default-emerson-thumb

Bereitstellung intelligenter Lifecycle-Lösungen zur Optimierung Ihrer Wartungsplanung

IIoT

Regelmäßige Überwachung in Kombination mit Empfehlungen von Emerson-Analysten hilft dabei, die vorausschauende Wartung durch Überwachung des Ventilzustands zu fördern. Die Analysten können Daten über den Zustand von Ventilen anzeigen und die Historie des Ventilzustands überprüfen, um Trends zu bestimmen und eine sich abzeichnende Verschlechterung von Ventilen vorherzusagen. Auf dieser Grundlage lassen sich Wartungsaktivitäten planen und durchführen, lange bevor ein Bedieneralarm ausgelöst wird.

RFID-Tags

Digitale Erfassung von Ventilkonstruktionsdetails mit eigensicherer RFID-Technologie mit den Asset Management Tags von Emerson. Verknüpfen Sie die Anlagendaten mit vorhandenen Systemen oder über die Asset Connect App für weitere Analysen und Wartungsplanung.

Augmented Reality

Die Live-Unterstützung durch Emerson-Fachleute bietet erweiterte Möglichkeiten für Reparatur und Fehlerbehebung vor Ort durch Fernunterstützung, die auf Augmented Reality basiert.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.