Connected Services für Ventile

Zustandsüberwachung von Ventilen

Die berührungslose Überwachung des Ventilzustands in Echtzeit durch die Ventilexperten von Emerson ermöglicht eine gezielte, vorausschauende Analyse, die Sie bei der Verbesserung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Rentabilität Ihrer gesamten Anlage unterstützt.

Was ist die Zustandsüberwachung von Ventilen?

Die Überwachung des Ventilzustands ist ein Diagnosedienst, der sich auf die Bereitstellung prädiktiver Analysen Ihrer Regelventile konzentriert mit der Absicht, potenzielle Ausfälle zu identifizieren. Durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme können Sie vor Auftreten eines Ausfalls handeln oder Maßnahmen planen und kostspielige ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.

Die Implementierung eines Zustandsüberwachungsprogramms für Ihre Ventile ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg, Ihre Prozessanlage zu einem Top-Quartil-Performer zu machen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist die Zustandsüberwachung von Ventilen?
Use Condition Monitoring for to Help Eliminate Unplanned Downtime Risk for Your Valves

Wie funktioniert die Überwachung des Ventilzustands?

Überprüfung der Standortarchitektur

• Die Cybersicherheitsexperten von Emerson überprüfen mit Ihrem IT/OT-Team die Standortspezifikationen.

• Endgültige Architektur der Datenkommunikation wird zwischen allen Parteien vereinbart.

Standorteinrichtung

• Detaillierte Gerätekonfiguration wird durchgeführt.

• Diagnosetests werden geplant.

• Sichere First Mile™-Datenübertragungsmethoden werden installiert und validiert.

Zustandsüberwachung

• Zeitreihenanalyse der Ventildaten wird interpretiert.

• Automatisierte Analysen verarbeiten die Daten.

• Die Daten werden wöchentlich überprüft, und dringende Probleme werden kommuniziert.

• Formelle Berichte werden monatlich erstellt und fassen den Zustand der Ventilanlagen zusammen.

• Emerson führt Peer Reviews auf technische Genauigkeit und Konsistenz durch.

Zusammenarbeit und Aktionsplanung

• Emerson teilt den monatlichen Bericht zu den Datenergebnissen.

• Mit Ihrem Account Manager und Ihrem Serviceanalysten wird eine monatliche Sitzung zur Zusammenarbeit angesetzt, um Lösungen für bestimmte Bedingungen zu besprechen.

• Serviceanalysten stehen zur Verfügung, um Ventilreparaturstrategien zu besprechen.

Die Möglichkeiten der Ventildiagnose
 

Durch eine Partnerschaft mit Emerson können Hersteller entscheidende Daten über den Zustand von installierten Ventilen erfassen und Informationen über die Ausfallwahrscheinlichkeit von Ventilen bereitstellen, die realistischer sind als durch Modellierung erstellte Prognosen. Unser vernetzter Ansatz stellt Diagnosedaten aus mehreren Quellen zur visuellen Darstellung und Aggregierung bereit und ermöglicht unseren Teammitgliedern auf der ganzen Welt den Einblick in die Daten und die Arbeit mit diesen auf eine gemeinschaftliche Art und Weise. Die Analysten können Daten über den Zustand von Ventilen anzeigen und die Historie des Ventilzustands überprüfen, um Trends zu bestimmen und eine sich abzeichnende Verschlechterung von Ventilen vorherzusagen. Auf dieser Grundlage lassen sich Wartungsaktivitäten planen und durchführen, lange bevor ein Bedieneralarm ausgelöst wird. 


Die nachfolgenden praxisorientierten Szenarien zeigen, wie wir Sie bei der Vermeidung von ventilbedingten Problemen unterstützen können.

„Die Nutzung eines Fernüberwachungs
system bedeutet, dass wir uns
keine großen Sorgen über Ventilausfälle machen
müssen. Mit mehr – und besseren –
Informationen können wir vorab Teile bestellen,
Reparaturen planen und
unerwartete Ausfallzeiten reduzieren.“

Dan Morris
Ventiltechniker, City of Ames Electric


Die Überwachung von Ventilen macht einen Unterschied bei der Wartung Ihrer Anlage.

Find out how a valve springs failure was identified at a customer site in this scenario.

Find out how a stuck valve was identified at a customer site in this scenario.

Find out how a valve packing leak was detected at a customer site in this scenario.

Die Überwachung des Ventilzustands optimiert Ihren Ausfall, verbessert die Nachhaltigkeit Ihrer Anlage, ermöglicht die Vorhersage von Wartungsereignissen und ermöglicht Ihnen insgesamt, weniger Zeit für Ihre Ventile aufzubringen. Emerson ist da, um Sie bei der Umsetzung einer vorausschauenden Wartungsstrategie zu unterstützen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.